??
CAD-Modellauswahl
K0734.0805
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0734 - Winkelgelenke DIN 71802
Stückliste
K0734.0805
BESTKIPP
Bestellnummer
K0734.0805
AUSF1
Ausführung 1
Rechtsgewinde
MATERIAL
Grundkörper
Stahl
FORM
Form
C
AUSF
Ausführung
ohne Sicherheitsbügel
ROT
Winkel
D1
Durchmesser
8 mm
D2
Gewinde
M 5 mm
D3
Durchmesser
8 mm
D4
Gewinde
M 5 mm
A
Länge
22 mm
L2
Länge
10.2 mm
L3
Länge
9 mm
E
Länge
10.2 mm
SW
Schlüsselweite
7 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0150 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180806
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions